131B8877
Перетворювач частоти
FC-202PK55T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
0,55 кВт / 0,75 к.с., Три фази
380–480 В змін. струму, (E20) IP20 / Шасі
Ф-тр радіоз., Кл. A2 (C3)
Без гальмівного переривача
Без панелі місц. керування
Друк. плата без покриття, Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
рамка: A2
Без опції C1, Без опції D
(АX) Без опції А, Без опції B
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
Danfoss VLT® AQUA Drive призначено для використання в застосуваннях водопостачання й водовідведення. Завдяки широкому діапазону потужних стандартних і додаткових функцій привод VLT® AQUA Drive забезпечує найнижчі загальні експлуатаційні витрати в застосуваннях водопостачання й водовідведення.