Перетворювач частоти FC-202P7K5T4E20H2XG

131B8650

Перетворювач частоти
FC-202P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
7,5 кВт / 10 к.с., Три фази
380–480 В змін. струму, (E20) IP20 / Шасі
Ф-тр радіоз., Кл. A2 (C3)
Без гальмівного переривача
Графічна панель місц. кер.
Друк. плата без покриття, Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
рамка: A3
Без опції C1, Без опції D
(АX) Без опції А, Без опції B

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-202P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Інформація про продукт

Вага брутто 6.7 kg
Bага нетто 6.11 kg
Volume 22.04 l
EAN 5702427375468

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FC- VLT® AQUA Drive FC-
Серія 202 202
Номінальна потужність P7K5 7,5 кВт / 10 к.с.
Фаза T Три фази
Напруга в мережі 4 380–480 В змін. струму
Корпус E20 (E20) IP20 / Шасі
Фільтр радіозавад H2 Ф-тр радіоз., Кл. A2 (C3)
Гальмо + Безп. зупин X Без гальмівного переривача
LCP G Графічна панель місц. кер.
Покриття друкованої плати X Друк. плата без покриття
Опція мережі X Без опцій мережі
Адаптація A X (Х) Стандартні кабельні входи
Адаптація В X Без адаптації
Версія ПЗ SXXX Остання версія стд. ПЗ
Мовний пакет ПЗ X Стандартний мовний пакет
Опція A AX (АX) Без опції А
Опція B BX Без опції B
Опція C0 MCO CX Без опції C0
Опція C1 X Без опції C1
Опція ПЗ C XX Без опції ПЗ
Опція D DX Без опції D
Типорозмір A3 A3
Типовий код деталі 1 FC-202P7K5T4E20H2XGX
Типовий код деталі 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Каталог продккції NO_VIEW Без огляду
Потужність 150 % (ВП) [кВт] 7.5
Потужність 110 % (НП) [кВт] 7.5
Ширина з двома опціями C [мм] 190,0
кВА 11.1
Втрати потужності НП [Вт] 225
Втрати потужності НП [Вт] 225
Втрати потужності ВП [Вт] 225
Втрати потужності ВП [Вт] 225
Постійний струм (НП) [A] 16
Переривчастий струм (НП) [A] 17.6
Постійний струм (НП) [A] 14.5
Переривчастий струм (НП) [A] 16
Постійний струм (ВП) [A] 16
Переривчастий струм (ВП) [A] 24
Постійний струм (ВП) [A] 14.5
Переривчастий струм (ВП) [A] 21.8
Розрахована брутто-вага [кг] 7.3
Розрахована нетто-вага [кг] 7
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 FC-202P7K5T4E20H2XGX
Код моделі 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality