131B8289
Перетворювач частоти
FC-202P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
7,5 кВт / 10 к.с., Три фази
380–480 В змін. струму, (E20) IP20 / Шасі
Ф-тр радіоз, Кл.A1/В (C1)
Без гальмівного переривача
Графічна панель місц. кер.
Друк. плата без покриття, Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
рамка: A3
Без опції C1, Без опції D
(АX) Без опції А, Без опції B
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
Danfoss VLT® AQUA Drive призначено для використання в застосуваннях водопостачання й водовідведення. Завдяки широкому діапазону потужних стандартних і додаткових функцій привод VLT® AQUA Drive забезпечує найнижчі загальні експлуатаційні витрати в застосуваннях водопостачання й водовідведення.