131F3082
Перетворювач частоти
FC-202P4K0T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
4,0 кВт / 5,5 к.с., Три фази
380–480 В змін. струму, (E20) IP20 / Шасі
Ф-тр радіоз, Кл.A1/В (C1)
Гальм. перер. + безп. зуп.
Графічна панель місц. кер.
Плати з покриттям, Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
рамка: A2
Без опції C1, Без опції D
(АX) Без опції А, Без опції B
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
Danfoss VLT® AQUA Drive призначено для використання в застосуваннях водопостачання й водовідведення. Завдяки широкому діапазону потужних стандартних і додаткових функцій привод VLT® AQUA Drive забезпечує найнижчі загальні експлуатаційні витрати в застосуваннях водопостачання й водовідведення.