131B8292
Перетворювач частоти
FC-202P45KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
45 кВт / 60 л.с., Три фази
380–480 В змін. струму, IP21 / Тип 1
Ф-тр радіоз, Кл.A1/В (C1)
Без гальмівного переривача
Графічна панель місц. кер.
Друк. плата без покриття, Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
рамка: C1
Без опції C1, Без опції D
(АX) Без опції А, Без опції B
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
Danfoss VLT® AQUA Drive призначено для використання в застосуваннях водопостачання й водовідведення. Завдяки широкому діапазону потужних стандартних і додаткових функцій привод VLT® AQUA Drive забезпечує найнижчі загальні експлуатаційні витрати в застосуваннях водопостачання й водовідведення.