NXP00385-A5H1SSV-00AFB50000+QGLM+FL21+DPAP+DLSE

132L2431

NXP00385-A5H1SSV-00AFB50000+QGLM+FL21+DPAP+DLSE
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму 38 AIP54/NEMA12
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3
Інтегр. гальмівний переривач
A Slot: Немає опцій
B Slot: AF,STO, ATEX терм.
C Slot: B5,3RO(NO)
D Slot: Немає опцій
E Slot: Немає опцій
Manual: Шведська
FR06
ATEX: II (2) GD
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXP00385-A5H1SSV-00AFB50000+QGLM+FL21+DPAP+DLSE
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 19.5 Kilogram
Bага нетто 18.5 Kilogram
EAN 5714853417728

 

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Product Group NXP NXP — Асортимент продукції
Настроюваний привод +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Механічна модифікація S Станд. прив. з пов. охол.
Напруга в мережі 5- 380–500 В змінного струму
Струм 0038 38 A
Консоль керування A Алфавітно-цифровий дисплей
Корпус 5 IP54/NEMA12
EMC, рівні випромінювання H IEC61800-3
Гальмівний переривач 1 Інтегр. гальмівний переривач
Електрична модифікація S Стандартний 6-імп. з дроселем
Модифікації карти V- Пряме з’єдн. з лак. платами
Транспортувальне упакування +GSCB Карт. кор. як трансп. упак.
+W Гарантійний період +WT01 Гарантія 12/18 місяців (+WT01)
Опція фланш-панелі +QGLM Метрична панель каналу
Додатковий слот A 00 Немає опцій
Додатковий слот В AF AF,STO, ATEX терм.
Додатковий слот С B5 B5,3RO(NO)
Додатковий слот D 00 Немає опцій
Додатковий слот E 00 Немає опцій
Мовний пакет мікропрограми +FL21 Мова мп;UK,FI,SE,DK,DE;Nordic;
Рівень документації +DPAP Роздруковані інструкції
Бажана мова документації +DLSE Шведська
Системне ПЗ +FNP02 Системне ПЗ NXP
Ліцензія ПЗ NONE Без ліцензійнії ПЗ
Прикладна програма +A000 Немає спеціалізованої програми
Набір параметрів NONE Немає
Параметр двигуна за замовч. +LS50 Част. двигуна за замовч. 50Гц
Опції маркування +LPC1 Без дод. маркування
Спец. структура BoM +SPC0 Стандартна конфігурація BoM
Схвалено СЕ +GACE Схвалено СЕ
Схвалено UL +GAUL Схвалено UL
Схвалення RCM +GACT Схвалення RCM N16307
Схвал. для морського викор. NONE Немає схвал. для морс. викор.
Схвалено КС +GAKC Схвалено в Кореї
Схвалено в Україні +GAUA Схвалено в Україні
Схвалено EAC +GAEA Схвалено EAC
Регіон -R00 Міжнародний (-R00)
Типорозмір FR06 FR06
Ідентифікація підсімейства NONE Звичайн. клієнт замовив
Специф. для клієн. вар. потуж. NONE Номінальна потужність
Типовий код деталі 1 7DP-003855
Типовий код деталі 2 -000055052
Текст позиції продажу FR0600385-5H FR0600385-5H
Код моделі 01 NXP00385-A5H1SSV-
Код моделі 02 00AFB50000+QGLM
Код моделі 03 +FL21
Код моделі 05 +DPAP+DLSE
Calculated Net Weight [kg] 18.5
Calculated Gross Weight [kg] 19.5
Низьке перевант. двигуна [кВт] 18,5 18,5
Вис. пот. дв. при перев. [кВт] 15 15
Габаритні розміри (мм) 195X557X237 195X557X237
Постійний струм (НП) [A] 38 38
Постійний струм (ВП) [A] 31 31
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD ATEX: II (2) GD
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Префікс VXSNXLM 7 7
Платформа VXSNXLM D D
Номер елемента 7DP-003855 7DP-003855
перевірити заповнення OK OK
Help Counter 1
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality