Вигляд продукту (перемикач) |
GLBL |
Міжнародний (Стандарт) |
|
Сегмент |
NONE |
VACON 100 Industrial |
|
Код регіону |
-R00 |
R00 міжнародний |
|
Напруга мережі живлення |
-5 |
380–500 В змінного струму |
|
Номінальний струм |
-0009 |
9 А |
|
Опції монтажу |
-DM |
Модуль приводу DM |
|
Корпус |
+IP21 |
IP21 |
|
Панель керування |
+HMGR |
Графічна консоль MK01 |
|
Категорія ліміту випромін. EMC |
+EMC2 |
C2 Комерц. і промисл. середов. |
|
Фільтр синф. завад (для DM) |
+P000 |
Немає опцій (+P000) |
|
Фільтр DUT (для DM) |
+P000 |
Немає опцій (+P000) |
|
Гальмівний переривач |
+DBIN |
Інтегр. гальмівний переривач |
|
Опція годинника реал. часу |
+SRNO |
Без акум. для год. реал. часу |
|
Настроюв. діапазон потужності |
NONE |
Немає |
|
Силові з’єднання |
+P000 |
Немає опцій електрож. (+P000) |
|
Кабельний вхід |
+QGLM |
Метрич. пан. каналу вх. +IP21 |
|
Додаткове обладнання В |
+Q000 |
Немає опцій для Qxxx_B (+Q000) |
|
Додаткове обладнання С |
+Q000 |
Немає дод. опцій для Qxxx_C |
|
Транспортувальне упакування |
+GSCB |
Карт. кор. як трансп. упак. |
|
Суднобудівна конструкція |
+E000 |
немає опцій |
|
Додаткова панель у слоті В |
+SBF3 |
3 Плата реле SBF3 |
|
Додаткова плата у слоті С |
+SC00 |
Немає опцій |
|
Додаткова плата у слоті D |
+SD00 |
Немає опцій |
|
Додаткова плата у слоті Е |
+SE00 |
Немає опцій |
|
Вибір внутрішн. польов. шини |
+FBM1 |
Станд. проток,Modbus,N2,BacNet |
|
Рівень документації |
+DQCK |
Короткий посібник |
|
Мова документа |
+DLRU |
Інстр. рос. мовою (+DLRU) |
|
Мовний пакет мікропрограми |
+FL04 |
UK,CZ,DE,PL,RU,SI,LT мови |
|
Застосування |
+A0000 |
Без прикладних програм |
|
Набір параметрів |
+L0000 |
Немає набору парам. прог. |
|
Станд. частота парам. мотора |
+LS50 |
Нал. за замов. част. двиг 50Гц |
|
Одиниці виміру для відобр. |
+LSSI |
Міжнародна система одиниць, SI |
|
Опції маркування |
+LPC1 |
Без дод. маркування |
|
Схвалено UL |
+GAUL |
Схвалено UL (+GAUL) |
|
Схвал. для морського викор. |
NONE |
Немає |
|
Схвалення RCM |
+GACT |
Схвалення RCM N16307 |
|
Схвалено КС |
+GAKC |
Схвалено КС |
|
Схвалено в Україні |
+GAUA |
Схвалено в Україні |
|
Схвалено EAC |
+GAEA |
Схвалено EAC |
|
Допом. джерело електрож. |
+C000 |
немає опцій (+C000) |
|
Дж.живл.пост.стр.для доп. прис |
+C000 |
немає опцій (+C000) |
|
Гніздо зм. стр. для доп.прист. |
+C000 |
немає опцій (+C000) |
|
Вхідні пристрої |
NONE |
немає_ |
|
Фільтр синф. завад (для ED) |
+P000 |
немає опцій (+P000) |
|
DU/DT, синус. фільтр (для ED) |
+P000 |
немає опцій (+P000) |
|
Опції клем |
NONE |
немає_ |
|
Обладнання для дверей |
+C000 |
немає опцій (+C000) |
|
Обігрівач шафи |
+C000 |
немає опцій (+C000) |
|
Освітлення шафи |
+C000 |
немає опцій (+C000) |
|
Керування обігрівачем двигуна |
+C000 |
немає опцій (+C000) |
|
Опції авар. зупинки |
+C000 |
немає опцій (+C000) |
|
Датчик пошкодження ізоляції |
+C000 |
немає опцій (+C000) |
|
Укладання кабелю зверху |
+C000 |
немає опцій (+C000) |
|
Охолодж. через тильний канал |
+C000 |
немає опцій (+C000) |
|
Цоколь шафи |
+C000 |
Без опцій (+C000) |
|
Пустий подовж. сегмент |
NONE |
Немає |
|
Стандарт. рішення шафи |
NONE |
Немає |
|
Спроектоване рішення шафи |
NONE |
Немає |
|
Група продукції |
VACON |
VACON |
|
Серія виробу |
0100 |
Vacon серія 100 |
|
Фаза |
-3L |
Вхід 3-фазного змінного струму |
|
Настроюваний |
+BM26 |
Vacon 100 |
|
Головний ланцюг |
+M000 |
НЕМАЄ |
|
Програмне забезпечення |
+F0072 |
Пакет ПЗ виробу Vacon0100 |
|
Макс. вихідна частота |
NONE |
Немає |
|
Розподільна коробка |
+T000 |
НЕМАЄ |
|
Реж. роботи керування байпасом |
NONE |
немає_ |
|
Тип байпасного входу |
NONE |
немає_ |
|
Тип силового з'єднання байпаса |
NONE |
немає_ |
|
Схвалено СЕ |
+GACE |
Схвалено СЕ (+GACE) |
|
Схвалено ATEX |
NONE |
Немає |
|
Спеціальне місцеве схвалення |
NONE |
Немає |
|
Гарантійний період |
+WT01 |
Гарантія 12/18 місяців (+WT01) |
|
Типорозмір |
MR04 |
FR04 |
|
Каталог продукції |
NO_VIEW |
ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ |
|
Код моделі 01 |
|
VACON0100-3L-0009-5 |
|
Код моделі 02 |
|
+FL04+DLRU |
|
Розрахована нетто-вага [кг] |
|
6 |
|
Розрахована брутто-вага [кг] |
|
7 |
|
Низьке перевант. двигуна [кВт] |
|
4 |
|
Вис. пот. дв. при перев. [кВт] |
|
3 |
|
Габар. розм. Ш×В×Г [мм] нетто |
|
128 X 328 X 190 |
|
Габаритні розміри Ш×В×Г [мм] |
|
175 X 384 X 232 |
|
Габаритні розміри (мм) |
|
128X328X190 |
|
Постійний струм (НП) [A] |
|
9.6 |
|
Постійний струм (ВП) [A] |
|
8 |
|
Потуж.двиг. к.с., низьк.перев. |
|
5 |
|
Потуж. двиг. к.с., вис. перев. |
|
4 |
|
Типовий код деталі 1 |
|
70-AB3L00095W04B221BM26 |
|
Типовий код деталі 2 |
|
-00105044 |
|
Складський код деталі 1 |
|
70-AB3L00095W04B221BM26 |
|
Складський код деталі 2 |
|
-00105044 |
|
перевірити заповнення |
|
OK |
|
Постачальник |
ERR01 |
Не вдається визначити постач. |
|
Рекомендований завод |
ERR01 |
Не вдається визначити постач. |
|
Help Counter |
|
10 |
|
Help Counter |
|
2 |
|
Calculated Net Weight |
|
6 |
|
Текст позиції продажу |
|
MR04-0009-5+IP21+EMC2 |
|
Ідентифікація підсімейства |
NONE |
Звичайн. клієнт замовив |
|
Recommended Plant |
|
ERR01 |
|
ECCN US |
|
3A999.a |
|
ECCN EU |
|
X.A.I.003 |
|