Показано 106 продуктів
OF7P2-S-AF-40-204A-050-10-T1-E20
Удосконалені фільтри гармонік для Перетворювачі частоти
OF7P2-S-AF-40-204A-050-10-T1-E20
Повітр. охолодження, примусове, 400 В змін. струму
204 A, 50 Гц,THDi ≤ 10 %
Термореле 145 °C
IP20/Відкритого типу
AHF X6 IP20 w/ Internal Fan
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
OF7P2-S-AF-40-251A-050-10-T1-E20
Удосконалені фільтри гармонік для Перетворювачі частоти
OF7P2-S-AF-40-251A-050-10-T1-E20
Повітр. охолодження, примусове, 400 В змін. струму
251 A, 50 Гц,THDi ≤ 10 %
Термореле 145 °C
IP20/Відкритого типу
AHF X7 IP20 w/ Internal Fan
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
OF7P2-S-AF-40-304A-050-10-T1-E20
Удосконалені фільтри гармонік для Перетворювачі частоти
OF7P2-S-AF-40-304A-050-10-T1-E20
Повітр. охолодження, примусове, 400 В змін. струму
304 A, 50 Гц,THDi ≤ 10 %
Термореле 145 °C
IP20/Відкритого типу
AHF X7 IP20 w/ Internal Fan
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
OF7P2-S-AF-40-325A-050-10-T1-E20
Удосконалені фільтри гармонік для Перетворювачі частоти
OF7P2-S-AF-40-325A-050-10-T1-E20
Повітр. охолодження, примусове, 400 В змін. струму
325 A, 50 Гц,THDi ≤ 10 %
Термореле 145 °C
IP20/Відкритого типу
AHF X7 IP20 w/ Internal Fan
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
OF7P2-S-AF-46-380A-060-05-T1-E20
Удосконалені фільтри гармонік для Перетворювачі частоти
OF7P2-S-AF-46-380A-060-05-T1-E20
Повітр. охолодження, примусове, 460 В змін. струму
380 A, 60 Гц,THDi ≤ 5 %
Термореле 145 °C
IP20/Відкритого типу
AHF X8 IP20 w/ External Fan
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
OF7P2-S-AF-46-439A-060-05-T1-E20
Удосконалені фільтри гармонік для Перетворювачі частоти
OF7P2-S-AF-46-439A-060-05-T1-E20
Повітр. охолодження, примусове, 460 В змін. струму
439 A, 60 Гц,THDi ≤ 5 %
Термореле 145 °C
IP20/Відкритого типу
AHF X8 IP20 w/ External Fan
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
OF7P2-S-AF-46-380A-060-10-T1-E20
Удосконалені фільтри гармонік для Перетворювачі частоти
OF7P2-S-AF-46-380A-060-10-T1-E20
Повітр. охолодження, примусове, 460 В змін. струму
380 A, 60 Гц,THDi ≤ 10 %
Термореле 145 °C
IP20/Відкритого типу
AHF X7 IP20 w/ External Fan
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
OF7P2-S-AF-46-439A-060-10-T1-E20
Удосконалені фільтри гармонік для Перетворювачі частоти
OF7P2-S-AF-46-439A-060-10-T1-E20
Повітр. охолодження, примусове, 460 В змін. струму
439 A, 60 Гц,THDi ≤ 10 %
Термореле 145 °C
IP20/Відкритого типу
AHF X8 IP20 w/ External Fan
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
OF7P2-S-AF-40-385A-050-05-T1-E20
Удосконалені фільтри гармонік для Перетворювачі частоти
OF7P2-S-AF-40-385A-050-05-T1-E20
Повітр. охолодження, примусове, 400 В змін. струму
385 A, 50 Гц,THDi ≤ 5 %
Термореле 145 °C
IP20/Відкритого типу
AHF X8 IP20 w/ External Fan
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
OF7P2-S-AF-40-482A-050-05-T1-E20
Удосконалені фільтри гармонік для Перетворювачі частоти
OF7P2-S-AF-40-482A-050-05-T1-E20
Повітр. охолодження, примусове, 400 В змін. струму
482 A, 50 Гц,THDi ≤ 5 %
Термореле 145 °C
IP20/Відкритого типу
AHF X8 IP20 w/ External Fan
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
OF7P2-S-AF-40-385A-050-10-T1-E20
Удосконалені фільтри гармонік для Перетворювачі частоти
OF7P2-S-AF-40-385A-050-10-T1-E20
Повітр. охолодження, примусове, 400 В змін. струму
385 A, 50 Гц,THDi ≤ 10 %
Термореле 145 °C
IP20/Відкритого типу
AHF X7 IP20 w/ Internal Fan
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
OF7P2-S-AF-40-482A-050-10-T1-E20
Удосконалені фільтри гармонік для Перетворювачі частоти
OF7P2-S-AF-40-482A-050-10-T1-E20
Повітр. охолодження, примусове, 400 В змін. струму
482 A, 50 Гц,THDi ≤ 10 %
Термореле 145 °C
IP20/Відкритого типу
AHF X8 IP20 w/ External Fan
Інші варіанти відповідно до Коду моделі