Показано 105 продуктів
OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00
Синусоїдальний фільтр для Перетворювачі частоти
OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00
Повітряне охолодження, пасивне, 200–500 В змінного струму
2,4 A, 70 Гц
Термоперемикач: Немає
IP00/Відкритого типу
Синус. фільтр IP00 розмір 02
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00
Синусоїдальний фільтр для Перетворювачі частоти
OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00
Повітряне охолодження, пасивне, 200–500 В змінного струму
4,0 A, 70 Гц
Термоперемикач: Немає
IP00/Відкритого типу
Синус. фільтр IP00 розмір 02
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00
Синусоїдальний фільтр для Перетворювачі частоти
OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00
Повітряне охолодження, пасивне, 200–500 В змінного струму
7,2 A, 70 Гц
Термоперемикач: Немає
IP00/Відкритого типу
Синус. фільтр IP00 розмір 02
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00
Синусоїдальний фільтр для Перетворювачі частоти
OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00
Повітряне охолодження, пасивне, 200–500 В змінного струму
12,5 A, 70 Гц
Термоперемикач: Немає
IP00/Відкритого типу
Синус. фільтр IP00 розмір 02
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
Синусоїдальний фільтр для Перетворювачі частоти
OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
Повітряне охолодження, пасивне, 200–500 В змінного струму
16 A, 70 Гц
Термоперемикач: Немає
IP00/Відкритого типу
Синус. фільтр IP00 розмір 03
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
Синусоїдальний фільтр для Перетворювачі частоти
OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
Повітряне охолодження, пасивне, 200–500 В змінного струму
31 A, 70 Гц
Термоперемикач: Немає
IP00/Відкритого типу
Синус. фільтр IP00 розмір 04
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
Синусоїдальний фільтр для Перетворювачі частоти
OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
Повітряне охолодження, пасивне, 200–500 В змінного струму
43 A, 70 Гц
Термоперемикач: Немає
IP00/Відкритого типу
Синус. фільтр IP00 розмір 05
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00
Синусоїдальний фільтр для Перетворювачі частоти
OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00
Повітряне охолодження, пасивне, 200–500 В змінного струму
73 A, 70 Гц
Термоперемикач: Немає
IP00/Відкритого типу
Синус. фільтр IP00 розмір 06
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
Синусоїдальний фільтр для Перетворювачі частоти
OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
Повітряне охолодження, пасивне, 200–500 В змінного струму
106 A, 70 Гц
Термоперемикач: Немає
IP00/Відкритого типу
Синус. фільтр IP00 розмір 07
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
Синусоїдальний фільтр для Перетворювачі частоти
OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
Повітряне охолодження, пасивне, 200–500 В змінного струму
170 A, 70 Гц
Термоперемикач: Немає
IP00/Відкритого типу
Синус. фільтр IP00 розмір 08
Інші варіанти відповідно до Коду моделі