Комплект для переобладнання

132G0189

IP21/Type 1 conversion kit contains top cover, bottom cover, metal
plate, rubber grommets, U-terminals and screws. For each frame size,
there is one relative IP21/Type 1 conversion kit

Інформація про продукт

Вага брутто 320 g
Bага нетто 320 g
Об'єм 0 l
EAN 5715253234397

Accessories for iC2 Micro Drive

Frame designation MA02c
Product category Frequency converter air cooled

Options

Options Adapter category options

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality