VLT® EtherCAT MCA 124, з покриттям

130B5646

MCA 124 Ethercat option painted The VLT® EtherCat
MCA 124 option enables Connection to EtherCat-based
networks via the EtherCat protocol.
The option allows an EtherCat connection with full
Speed and a connection to the frequency converter
with a time interval of 4 ms in both Directions. This
enables the MCA124 to be used in Networks from
low-power applications to Servo applications.
-EoE EtherNet over EtherCat support
-HTTP (Hypertext Transfer Protocol) for diagnosis via integrated web
server
-SMTP (Single Mail Transfer Protocol) for email notification
-TCP / IP for easy access to frequency converters Configuration data via MCT 10

Інформація про продукт

Вага брутто 0.68 kg
Bага нетто 0.68 kg
Об'єм 3.931 dm3
EAN 5710107608423

Options

Options Control related options

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Категорія DrivePro Рекомендовані запасні частини
Запасна частина для самообсл.
Запасні частини
Опція A (A8) EtherCAT MCA 124

ACCESSORIES for FC-321

VLT Серія 321
Опція A (АX) Без опції А

ACCESSORIES FC 300 SERIES

Опція A (АX) Без опції А

Options

Options Control related options

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality