Показано 218 продуктів
Тильна пластина для корпусу А5
FC 300 rear cover (stainless steel) for the devices in IP66 Case size A5
Тильна пласт. IP21/Тип 1,IP55/Тип 12, B1
FC 300 back cover for the devices in IP21 / 55 Housing size B1
Тильна пласт. IP21/Тип 1,IP55/Тип 12, B2
FC 300 back cover for the devices in IP21 / 55 Housing size B2
Монт. компл. біч. кріпл. опц. шини даних
Side Fixture Mounting Kit for enclosure size A5 / B1 / B2 / C1 / C2
To be used when retrofitting the following MCA options:
MCA 120 Profinet
MCA 121 EtherNet
MCA 122 Modbus TCP
MCA 123 POWERLINK
MCA 124 EtherCAT
Product group: R1