Інформація про продукт

Вага брутто 193.647 g
Bага нетто 164.647 g
Volume 0 l
EAN 5710107575923

Mechanics

Механічні компоненти Сумка з аксесуарами багатоціль

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Enclosure (E21) IP21 / Type 1
(P21) IP21 / Type 1 Backplate
Типорозмір B2
C1
C2
B1

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Enclosure (E21) IP21 / Type 1
(P21) IP21 / Type 1 Backplate
Типорозмір B2
C1
B1
C2

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Категорія DrivePro Запасна частина для самообсл.
Запасні частини
Корпус (E21) IP21 / Тип 1
(P21) IP21 / Тип 1 Задня пан.
Типорозмір B2
C1
B1
C2

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Enclosure (E21) IP21 / Type 1
(P21) IP21 / Type 1 Backplate
Типорозмір B2
C1
B1
C2

ACCESSORIES FC 100 SERIES

Enclosure (E21) IP21 / Type 1
(P21) IP21 / Type 1 Backplate
Типорозмір B2
C1
B1
C2

ACCESSORIES FC 103 SERIES

Enclosure (E21) IP21 / Type 1
(P21) IP21 / Type 1 Backplate
Типорозмір B2
C1
B1
C2

ACCESSORIES FC 200 SERIES

Enclosure (E21) IP21 / Type 1
(P21) IP21 / Type 1 Backplate
Типорозмір B2
C1
B1
C2

ACCESSORIES FC 300 SERIES

Enclosure (E21) IP21 / Type 1
(P21) IP21 / Type 1 Backplate
Типорозмір B2
C1
C2
B1

Options

Options Cable and wire options

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality