Тильна пластина для корпусу А5
130B3242
FC 300 rear cover (stainless steel) for the devices in IP66 Case size A5
FC 300 rear cover (stainless steel) for the devices in IP66 Case size A5
Вага брутто | 0.743 kg |
Bага нетто | 0.743 kg |
Об'єм | 0 l |
EAN | 5710107608775 |
Вага брутто | 0.743 kg |
Bага нетто | 0.743 kg |
Об'єм | 0 l |
EAN | 5710107608775 |
Механічні компоненти | Задня стінка корпусу |
Механічні компоненти | Задня стінка корпусу |
IP Rating | IP66 |
Типорозмір | A5 |
IP Rating | IP66 |
Типорозмір | A5 |
IP Rating | IP66 |
Типорозмір | A5 |
IP Rating | IP66 |
Типорозмір | A5 |
IP Rating | IP66 |
Категорія DrivePro | Запасні частини |
Типорозмір | A5 |
IP Rating | IP66 |
Категорія DrivePro | Запасні частини |
Типорозмір | A5 |
IP Rating | IP66 |
Типорозмір | A5 |
IP Rating | IP66 |
Типорозмір | A5 |
VLT Серія | 321 |
Типорозмір | A5 |
VLT Серія | 321 |
Типорозмір | A5 |
IP Rating | IP66 |
Типорозмір | A5 |
IP Rating | IP66 |
Типорозмір | A5 |
IP Rating | IP66 |
Типорозмір | A5 |
IP Rating | IP66 |
Типорозмір | A5 |
IP Rating | IP66 |
Типорозмір | A5 |
IP Rating | IP66 |
Типорозмір | A5 |
Типорозмір | A5 |
Типорозмір | A5 |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |