Перехідник Sub-D9 до корпусів A1, A2, A3
130B1112
SUB-D9 plug adapter for FC 100 and FC 300. Allows the use of SUB-D9 connectors
at the Profibus DP interface.
SUB-D9 plug adapter for FC 100 and FC 300. Allows the use of SUB-D9 connectors
at the Profibus DP interface.
Вага брутто | 0.142 kg |
Bага нетто | 0.141 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5702427163690 |
Вага брутто | 0.142 kg |
Bага нетто | 0.141 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5702427163690 |
VLT Серія | 321 |
Типорозмір |
A1 A2 A3 |
VLT Серія | 321 |
Типорозмір |
A1 A2 A3 |
A Option | (A0) PROFIBUS DP MCA 101 |
Типорозмір |
A1 A2 A3 |
A Option | (A0) PROFIBUS DP MCA 101 |
Типорозмір |
A1 A2 A3 |
Опція A | (A0) PROFIBUS DP MCA 101 |
Типорозмір |
A1 A2 A3 |
Опція A | (A0) PROFIBUS DP MCA 101 |
Типорозмір |
A1 A2 A3 |
Типорозмір |
A1 A2 A3 |
Типорозмір |
A1 A2 A3 |
Опція A | (A0) PROFIBUS DP MCA 101 |
Типорозмір |
A1 A2 A3 |
Опція A | (A0) PROFIBUS DP MCA 101 |
Типорозмір |
A1 A2 A3 |
Options | Adapter category options |
Options | Adapter category options |