Перехідна пластина, 338 x 279 мм

130B0056

Завдяки адаптаційний пластині VLT® 3000 можна замінити на
привод FC, не просвердлюючи нові отвори для привода FC. Це
надає змогу легко та швидко замінити VLT® 3000, та, оскільки для
цього не потрібно свердлити нові отвори, не утворюватиметься
металева стружка, яка може пошкодити електричні компоненти.
Можна встановити один або два приводи FC на місце одного VLT® 3000.
"
"На пластину адаптера 130B0056 можна встановити такий VLT® 3000:
IP00/21: 220/380/500 В VLT3002–3004 без гальма

Інформація про продукт

Вага брутто 1.33 kg
Bага нетто 1.33 kg
Volume 0 l
EAN 5710107612512

ACCESSORIES for FC-321

VLT Серія 321
Типорозмір A2

ACCESSORIES FC 100 SERIES

Типорозмір A2

ACCESSORIES FC 103 SERIES

Типорозмір A2

ACCESSORIES FC 200 SERIES

Типорозмір A2

ACCESSORIES FC 300 SERIES

Типорозмір A2

Options

Options Adapter category options

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality