Комплект LCP з цифр. Диспл. LCP101, 3 м
130B1114
Комплект містить цифрову LCP, кріплення,
3-метровий кабель і прокладку.
Комплект містить цифрову LCP, кріплення,
3-метровий кабель і прокладку.
Вага брутто | 0.5 kg |
Bага нетто | 0.5 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612178 |
Вага брутто | 0.5 kg |
Bага нетто | 0.5 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612178 |
VLT Серія | 321 |
VLT Серія | 321 |
/LCP | (X) No Loc. Cont. Panel |
Enclosure |
(E20) IP20 / Chassis (E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21 / Type 1 Backplate (P20) IP20 / Chassis Backplate |
/LCP | (X) No Loc. Cont. Panel |
Enclosure |
(E20) IP20 / Chassis (E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21 / Type 1 Backplate (P20) IP20 / Chassis Backplate |
Enclosure |
(E20) IP20 / Chassis (E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21 / Type 1 Backplate (P20) IP20 / Chassis Backplate |
LCP | (X) Без панелі місц. керування |
Enclosure |
(E20) IP20 / Chassis (E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21 / Type 1 Backplate (P20) IP20 / Chassis Backplate |
LCP | (X) Без панелі місц. керування |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |