Комплект LCP з граф. диспл. LCP102, 3 м
130B1113
Комплект містить графічну LCP, кріплення, 3
-метровий кабель і прокладку.
Комплект містить графічну LCP, кріплення, 3
-метровий кабель і прокладку.
Вага брутто | 0.6 kg |
Bага нетто | 0.55 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5702427148680 |
Вага брутто | 0.6 kg |
Bага нетто | 0.55 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5702427148680 |
VLT Серія | 321 |
VLT Серія | 321 |
/LCP | (X) No Loc. Cont. Panel |
Enclosure |
(E20) IP20 / Chassis (E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21 / Type 1 Backplate (P20) IP20 / Chassis Backplate |
/LCP | (X) No Loc. Cont. Panel |
Enclosure |
(E20) IP20 / Chassis (E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21 / Type 1 Backplate (P20) IP20 / Chassis Backplate |
Enclosure |
(E20) IP20 / Chassis (E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21 / Type 1 Backplate (P20) IP20 / Chassis Backplate |
LCP | (X) Без панелі місц. керування |
Enclosure |
(E20) IP20 / Chassis (E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21 / Type 1 Backplate (P20) IP20 / Chassis Backplate |
LCP | (X) Без панелі місц. керування |
Options | Control related options |
Options | Control related options |