Комплект наскрізного монтажу панелі, С1
130B1048
Push-through frame kit for FC size C1 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Push-through frame kit for FC size C1 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Вага брутто | 7.246 kg |
Bага нетто | 6.527 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612345 |
Вага брутто | 7.246 kg |
Bага нетто | 6.527 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612345 |
VLT Серія | 321 |
Типорозмір | C1 |
VLT Серія | 321 |
Типорозмір | C1 |
Enclosure |
(E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21 / Type 1 Backplate |
Типорозмір | C1 |
Enclosure |
(E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21 / Type 1 Backplate |
Типорозмір | C1 |
Enclosure |
(E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21 / Type 1 Backplate |
Типорозмір | C1 |
Enclosure |
(E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21 / Type 1 Backplate |
Типорозмір | C1 |
Типорозмір | C1 |
Типорозмір | C1 |
Типорозмір | C1 |
Типорозмір | C1 |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |