Комплект наскрізного монтажу панелі, В2
130B1047
Push-through frame kit for FC size B2 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Push-through frame kit for FC size B2 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Вага брутто | 6.357 kg |
Bага нетто | 5.821 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612352 |
Вага брутто | 6.357 kg |
Bага нетто | 5.821 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612352 |
VLT Серія | 321 |
Типорозмір | B2 |
VLT Серія | 321 |
Типорозмір | B2 |
Enclosure |
(E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21 / Type 1 Backplate |
Типорозмір | B2 |
Enclosure |
(E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21 / Type 1 Backplate |
Типорозмір | B2 |
Enclosure |
(E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21 / Type 1 Backplate |
Типорозмір | B2 |
Enclosure |
(E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21 / Type 1 Backplate |
Типорозмір | B2 |
Типорозмір | B2 |
Типорозмір | B2 |
Типорозмір | B2 |
Типорозмір | B2 |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |