FCP106N7K5T4C66H1FSXXA00

134X1922

VLT® DriveMotor FCP 106
FCP_POWER_SIZE_N7K5, Три фази 380-480 В~
Стандартний IP66/UL тип 4X
Клас вбуд. ф-тра радіоз. A1/B
Profibus DP V1
рамка: MH3

Код моделі: FCP106N7K5T4C66H1FSXXA00
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 9.3 kg
Bага нетто 9 kg
Об'єм 25.8 l
EAN 5710108080259

VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FCP VLT® DriveMotor FCP
Серія 106 106
Power Size N7K5 7.5 kW /10 HP
Напруга T4 Три фази 380-480 В~
Корпус C66 Стандартний IP66/UL тип 4X
Фільтр радіозавад H1 Клас вбуд. ф-тра радіоз. A1/B
Опція вентилятора F З вентилятором
Спеціальна версія SXX Остання версія – стд. ПЗ
Опції A0 Profibus DP V1
Модуль пам’яті 0 Модуль пам’яті
Типорозмір MH3 MH3
Типовий код деталі 1 FCP106N7K5T4C66H1FSXXA00
Каталог продккції NO_VIEW Без огляду
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 FCP106N7K5T4C66H1FSXXA00
Recommended Plant ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality