Перетворювач частоти FCP106N1K5T4C66H1FS

134X1917

VLT® DriveMotor FCP 106
FCP_POWER_SIZE_N1K5, Три фази 380-480 В~
Стандартний IP66/UL тип 4X
Клас вбуд. ф-тра радіоз. A1/B
Profibus DP V1
рамка: MH1

Код моделі: FCP106N1K5T4C66H1FSXXA00

Інформація про продукт

Вага брутто 4.7 kg
Bага нетто 4.4 kg
Volume 22.04 l
EAN 5710108080204

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001

VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FCP VLT® DriveMotor FCP
Серія 106 106
Power Size N1K5 1.5 kW /2.0 HP
Напруга T4 Три фази 380-480 В~
Корпус C66 Стандартний IP66/UL тип 4X
Фільтр радіозавад H1 Клас вбуд. ф-тра радіоз. A1/B
Опція вентилятора F З вентилятором
Спеціальна версія SXX Остання версія – стд. ПЗ
Опції A0 Profibus DP V1
Модуль пам’яті 0 Модуль пам’яті
Типорозмір MH1 MH1
Типовий код деталі 1 FCP106N1K5T4C66H1FSXXA00
Каталог продккції GLBL Global (Стандартний)
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 FCP106N1K5T4C66H1FSXXA00
Recommended Plant ERR01

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality