137U1326
VACON0100-3L-0031-5-X+LS60+FBIE+HMGR+SDE9+SEB5+QDSS
VACON® 100X
31 AMP, 380 – 500 В змінного струму
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 60 Гц
C2 Комерц. і промисл. середов.
IndEth (ProfinetIO,EthernetIP), Графічна клавіатура
слоті D: OPT-E9-V: 2-порт. Ethernet
слоті E: (B5)3RO(NO)
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
VACON® 100 X
Досягайте максимальної продуктивності за екстремальних умов довкілля. Цей привод змінного струму здатний витримувати високий гідравлічний тиск, високі рівні вібрації, тепла й забруднення. Вентиляційний клапан Gore®, корпус для застосування поза приміщенням із класом захисту IP66 / Type 4X і діапазон експлуатаційних температур від -40 °C до +60 °C надають вам повну свободу у плануванні відкритих установлень.
Завдяки діапазону потужності, який досягає 37 кВт, цей привод робить доступними переваги децентралізованого рішення для широкого кола застосувань.