Пласт.настін.монт. FCP 106, корп. MH3

134B0441

Пластина для настінного монтажу забезпечує можливість
встановлення VLT® DriveMotor FCP106 поблизу двигуна.
FCP 106, встановлений за допомогою пластини для
настінного монтажу, відповідає вимогам стандарту EN
61800-3, клас C2, якщо використовується екранований
кабель двигуна довжиною до 2 метрів.

Інформація про продукт

Вага брутто 2.62 kg
Bага нетто 2.62 kg
Об'єм 11.246 l

ACCESSORIES VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Power Size 5.5 kW /7.5 HP
7.5 kW /10 HP
7.5 KW / 10 HP
Типорозмір MH3

Options

Options Enclosure related options

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality