Пласт. для настін. монтажу, FCP 106, MH2

134B0391

Пластина для настінного монтажу забезпечує можливість
встановлення VLT® DriveMotor FCP106 поблизу двигуна.
FCP 106, встановлений за допомогою пластини для
настінного монтажу, відповідає вимогам стандарту EN
61800-3, клас C2, якщо використовується екранований
кабель двигуна довжиною до 2 метрів.

Інформація про продукт

Вага брутто 2 kg
Bага нетто 2 kg
Volume 11.246 l

ACCESSORIES VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Power Size 3.0 kW /4.0 HP
2.2 kW /3.0 HP
4.0 kW /5.5 HP
Серія (106) 106
Типорозмір MH2

Options

Options Enclosure related options

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality