Компл.пласт.адапт.(із роз’єм.) корп.MH 3
134B0440
Пластина адаптера двигуна для FCP 106 в корпусі MH3, для
встановлення VLT на двигун. Потребує машинної обробки
для припасування до двигуна
Пластина адаптера двигуна для FCP 106 в корпусі MH3, для
встановлення VLT на двигун. Потребує машинної обробки
для припасування до двигуна
Вага брутто | 1.8 kg |
Bага нетто | 1.5 kg |
Volume | 5.052 l |
Вага брутто | 1.8 kg |
Bага нетто | 1.5 kg |
Volume | 5.052 l |
Power Size |
5.5 kW /7.5 HP 7.5 kW /10 HP 7.5 KW / 10 HP |
Серія | (106) 106 |
Power Size |
5.5 kW /7.5 HP 7.5 kW /10 HP 7.5 KW / 10 HP |
Серія | (106) 106 |
Options | Adapter category options |
Options | Adapter category options |