Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
З метою захисту вашого облікового запису ваш сеанс роботи в системі було завершено.Ваш сеанс буде завершено за
Ваш сеанс було завершено через неактивність упродовж останніх 120 хв.
You are at the {0} store.
Показано 13 продуктів
Панель локал. керування LCP 102
LCP 102 - graphic control unit for FC100 / 200/300, degree of protection IP66
Сенсорні контакти, 2 шт.
Монтажні кронштейни, 40 мм, 2 шт.
Mounting Brackets, 40mm, 2 pcs
Монтажний кронштейн, 5 мм, 2 шт.
Mounting Bracket, 5mm 2 pcs
Сумка з аксессуарами до FCD302
Кабель LCP, 3 м
Pre-assembled cable between display and FCD302
Гальм.резист. 1750 Ом, 10 Вт/100%
Гальм.резист. 350 Ом, 10 Вт/100%
Braking resistor for internal assembly 350Ohm, 10W / 100%
Опц.пл.VLT® Encod.Inp.MCB102,FCD303
VLT(r) Resolver Input MCB 103, FCD302
VLT® profibus sensor plugs
VLT® Ethernet sensor plugs
VLT® Safe PLC Interface
Вигляд: