China RoHS compliance |
Out of scope |
Compressor model |
CAJ9513Z |
Description |
OP-MPBM024AJP00G |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Family |
Optyma™ Plus |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
MCC |
10.2 A |
Min fuse rating [A] |
12 А |
Model number |
OP-MPBM024AJP00G |
Product Name Description |
Package unit |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Акустична потужність при 50 Гц [дБ(A)] |
69 дБА |
Версія |
P00 |
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] |
240 В |
Використання сегмента |
Протитиск середовища |
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год] |
3300 м³/год |
Вихідна потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] |
68 Вт |
Внутрішній об'єм конденсатора |
0.58 л |
Група продукції |
Condensing Units |
Довжина [мм] |
430 мм |
Дозвільні документи ресивера |
CE |
Діаметр вентилятора [мм] |
450 мм |
Електричний код |
G |
Загальна висота [мм] |
813 мм |
Застосування |
MBP |
К-ть фаз (вентилятор) |
1 |
К-ть фаз (компресор) |
1 |
Кількість вентиляторів |
1 |
Напруга 50 Гц [В] |
220 В |
Напруга 50 Гц [В] [Макс.] |
240 В |
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Макс.] |
230 В |
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Мін.] |
230 В |
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц] |
230/1/50 |
Напруга живлення компресора [В] |
230/1/50 |
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] |
220 В |
Платформа швидкості |
Fixed-speed |
Підключення рідинної лінії [дюйм] |
3/8 дюйм |
Регіон |
Африка Азія Європа Середній Схід Тихоокеанський регіон |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
No |
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] |
5/8 дюйм |
Розмір лопасті вентилятора [мм] |
450 мм |
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 1 м) [дБ(A)] |
58 дБА |
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 10 м) [дБ(A)] |
38 дБА |
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] |
110 Вт |
Струм вентилятора при 50 Гц [A] |
0.47 А |
Технологія |
Поршневий |
Тип |
Optyma™ Plus P00 |
Тип з'єднання |
ПРИПІЙ |
Тип кожуха/решітки вентилятора |
H2 |
Тип конденсатора |
D7 |
Фаза |
1 |
Холодоагенти |
R404A R448A R449A R452A R507A |
Частота [Гц] |
50 Гц |
Ширина [мм] |
1055 мм |