H-подібні клапани, RLV-KDV, 15, Прямий

013G7870

Динамічний H-подібний запірний клапан, не залежить від перепадів тиску

Інформація про продукт

Вага брутто 0.598 Kilogram
Bага нетто 0.595 Kilogram
Об'єм 0.293 Liter
EAN 5702425155307

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Dynamic H-piece valve, pressure independent
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flow [l/h] [Max] 159 L/h
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 821ec210-2fb3-4238-a6af-6c9ecc6072d1
SCIP dossier product name RLV-KDV, H-piece
Test pressure [bar] 16 bar
Type RLV-KDV
Група продукції H-piece valves
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 0.6 бар
Діапазон перепаду тиску [бар] [мін.] 0.15 бар
Застосування 2-трубна система
Конструкція Прямий
Міжцентрова відстань [мм] 50 мм
Поверхня Нікельований
Підключення до радіатора G 1/2
Підключення до системи G 3/4
Робочий тиск [бар] [макс.] 10 бар
Розмір клапана 15
Температура теплоносія [°C] [макс.] 95 °C

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality