QT, 45 °C - 60 °C, DN 25-32
QT, 45 °C - 60 °C, DN 25-32

003Z0383

QT 45-60 °C, DN 25-32, термостатичний привід для регулювання температури зворотної води

Інформація про продукт

Вага брутто 0.22 kg
Bага нетто 0.2 kg
EAN 5710104012971

 

Група продукції Однотрубні рішення
Довжина капілярної трубки [м] 0.6 m
Діапазон установки температури [°C] [макс.] 60 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.] 45 °C
Опис QT 45-60 °C, DN 25-32, термостатичний привід для регулювання температури зворотної води
Сумісність із розміром AB-QM DN 25-32
Тип QT

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality