QT, 45 °C - 60 °C, DN 10-20
QT, 45 °C - 60 °C, DN 10-20

003Z0382

QT 45-60 °C, DN 10-20, термостатичний привід для регулювання температури зворотної води

Інформація про продукт

Вага брутто 0.21 kg
Bага нетто 0.21 kg
EAN 5710104011950

 

Група продукції Однотрубні рішення
Довжина капілярної трубки [м] 0.6 m
Діапазон установки температури [°C] [макс.] 60 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.] 45 °C
Опис QT 45-60 °C, DN 10-20, термостатичний привід для регулювання температури зворотної води
Сумісність із розміром AB-QM DN 10-20
Тип QT

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality