Котушка для електромагнітного клапана, BO024D, Кабель, 5.00 м, Упаковка на декілька одиниць

018Z6596

Електричне підключення: Кабель, Клас захисту корпусу IP: IP67

Інформація про продукт

Вага брутто 1.024 Kilogram
Bага нетто 0.846 Kilogram
Об'єм 2.003 Liter
EAN 5702423061327

 

EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Supply voltage [V] DC 24 В
Аксесуари продукту Комплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.] 100 %
Відн. вологість [% RH] [Мін.] 0 %
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Solenoid valves
Довжина кабелю [дюйм] 196 дюйм
Довжина кабелю [м] 5 м
Дозволи ATEX - Cat. 2 - Zone 1
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 60 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 140 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Електричне підключення Кабель
Електричний роз'єм Трижильний кабель
З'єднання на землю Зовн. Контакт
Green/yellow wire
Клас захисту Nema (~) 6
Клас захисту корпусу IP IP67
Клас ізоляції обмотки котушки Клас H to IEC 85
Колір Чорний
Коментарі щодо електричного підключення Дроти під'єднання заземлення  4 мм2
Кріплення котушки Гвинт кріплення пальця
Кількість на формат упаковки 10 шт.
Назва виробу в досьє SCIP Solenoid coils
Назва програми частин EV210B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
EV310B
Назва продукту Котушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення [В] DC 24 В
Номер досьє SCIP 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
Переріз жили [мм²] 3 x 0,75 мм2
Позначення типу BO024D
Придатний до експлуатації Ні
Приєднання котушки Кабель
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір привода 13.5 mm
Споживана потужність [Вт] DC 11 Вт
Тип BO024D
Торговий текст ATEX -40Cta+60C
II 2G Ex mb IIC T4 Gb
Тривалість ввімкнення Безперервно
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Частини в комплекті Комплект для герметизації IP67

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality