Електромагнітні клапани

180L0173

Витрата [гал/хв] [Макс.]: 4.000, Витрата [л/хв] [Макс.]: 15.00, Робочий тиск [бар надл.] [Макс.]: 140, Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]: 2000, Стандарт з'єднання: BSP, Розмір вхідного підключення [дюйм]: 3/8дюйма, Розмір вихідного підключення [дюйм]: 3/8дюйма

Інформація про продукт

Вага брутто 1.574 Kilogram
Bага нетто 1.541 Kilogram
Об'єм 1.663 Liter
EAN 5715162671733

 

Contain batteries Ні
Витрата [гал/хв] [Макс.] 4 ґал/хв
Витрата [гал/хв] [Мін.] 0.3 ґал/хв
Витрата [л/хв] [Макс.] 15 l/min
Витрата [л/хв] [Мін.] 1 l/min
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Valve
Діаметр дренажної трубки [дюйм] 1/4 дюйм
Діаметр поршня Ø [мм] 18 мм
Застосування Industrial
Кількість шляхів 3/2
Матеріал корпусу AISI 304
Матеріал ущільнення FKM
Назва програми частин VDHT
Напрямок Прямий
Опис VDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-1/4 NC-NO
Опис продукту Електромагнітні клапани
Позначення типу VDHT 15 E NC-NO
Придатний до експлуатації Так
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Робота Direct pilot operated
Робочий тиск [бар надл.] [Макс.] 140 бар/сила
Робочий тиск [бар надл.] [Мін.] 2 бар/сила
Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] 2000 фунт-сила на дюйм²
Розмір вихідного підключення [дюйм] 3/8дюйма
Розмір вхідного підключення [дюйм] 3/8дюйма
Розмір привода [мм] 13.5 мм
Стандарт з'єднання BSP
Температура середовища [°C] [макс.] 50 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Температура середовища [°F] [макс.] 122 °F
Температура середовища [°F] [мін.] 37 °F
Тип VDHT 3/2
Тип з'єднання Різь
Тип матеріалу Нейтральне середовище
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] 29 фунт-сила на дюйм²
Функція НВ
НЗ
Час відкриття [мс] [Макс.] 250 мс
Час відкриття [мс] [Мін.] 250 мс
Час закриття [мс] [Макс.] 250 мс
Час закриття [мс] [Мін.] 250 мс

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality