Електромагнітні клапани, VDH 30 EC

180L0046

Витрата [гал/хв] [Макс.]: 7.900, Витрата [л/хв] [Макс.]: 30.00, Робочий тиск [бар надл.] [Макс.]: 140, Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]: 2030, Стандарт з'єднання: Cetop 3

Інформація про продукт

Вага брутто 4.05 Kilogram
Bага нетто 3 Kilogram
Об'єм 6.248 Liter
EAN 5715162674321

 

Contain batteries Ні
Витрата [гал/хв] [Макс.] 7.9 ґал/хв
Витрата [гал/хв] [Мін.] 0.2 ґал/хв
Витрата [л/хв] [Макс.] 30 l/min
Витрата [л/хв] [Мін.] 1 l/min
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Valve
Застосування Hydraulic
Кількість шляхів 4/3
Матеріал корпусу AISI 304
Опис VDH30EC 4/3 CETOP 3 NC AISI 316
Опис продукту Електромагнітні клапани
Позначення типу VDH 30 EC
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Робочий тиск [бар надл.] [Макс.] 140 бар/сила
Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] 2030 фунт-сила на дюйм²
Стандарт з'єднання Cetop 3
Температура середовища [°C] [макс.] 50 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 3 °C
Температура середовища [°F] [макс.] 122 °F
Температура середовища [°F] [мін.] 37 °F
Тип VDH 3/2, 4/3
Функція НЗ
Час відкриття [мс] [Макс.] 110 мс
Час закриття [мс] [Макс.] 130 мс

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality