COM 20C

040B0191

Тип: COM 20C, Напруга живлення [В] AC: 230, Макс. робочий тиск [бар]: 130.0, Макс.OPD [бар]: 80.0, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 6

Інформація про продукт

Вага брутто 1.11 Kilogram
Bага нетто 1.01 Kilogram
Об'єм 1.812 Liter
EAN 5715162906521

 

CE evaluated Yes
Connection length [mm] 40 мм
Contain batteries Ні
Frequency [Hz] 50 Гц
MaxOPD, AC voltage [bar] 100 бар
Аксесуари продукту Oil Management assesories
Група продукції Oil level regulators
Довжина кабелю [м] 3 м
Дозволи CE
EAC
UKCA
Країна походження ВИГОТОВЛЕНО В НІМЕЧЧИНІ
Кількість на формат упаковки 6 шт.
Макс. робочий струм [A] 0.04 А
Макс. робочий тиск [бар] 130 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 1885 фунт-сила на дюйм²
Макс.OPD [бар] 80 бар
Назва продукту Oil level regulator kit
Напруга живлення [В] AC 230 В
Номінал контакту 3 A, 230 V
Придатний до експлуатації Oil management spare parts
Сумісність мастила MO
PAG
POE
Тип COM 20C
Тип з'єднання UNEF
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодоагенти R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R290
R32
R404A
R448A
R449A
R450A
R454B
R454C
R455A
R513A
R744
Частини в комплекті Adapter set AD114
Power cable
Relay cable

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality