COM 10C
040B0185
Тип: COM 10C, Напруга живлення [В] AC: 24, Макс. робочий тиск [бар]: 60.0, Макс.OPD [бар]: 40.0, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 6
Тип: COM 10C, Напруга живлення [В] AC: 24, Макс. робочий тиск [бар]: 60.0, Макс.OPD [бар]: 40.0, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 6
Вага брутто | 1.03 Kilogram |
Bага нетто | 0.93 Kilogram |
Об'єм | 1.812 Liter |
EAN | 5715162906507 |
Вага брутто | 1.03 Kilogram |
Bага нетто | 0.93 Kilogram |
Об'єм | 1.812 Liter |
EAN | 5715162906507 |
CE evaluated | Yes |
Connection length [mm] | 40 мм |
Contain batteries | Ні |
Frequency [Hz] | 50 Гц |
Аксесуари продукту | Oil Management assesories |
Група продукції | Oil level regulators |
Довжина кабелю [м] | 3 м |
Дозволи |
CE EAC UKCA |
Країна походження | ВИГОТОВЛЕНО В НІМЕЧЧИНІ |
Кількість на формат упаковки | 6 шт. |
Макс. робочий струм [A] | 0.4 А |
Макс. робочий тиск [бар] | 60 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 870 фунт-сила на дюйм² |
Макс.OPD [бар] | 40 бар |
Назва продукту | Oil level regulator kit |
Напруга живлення [В] AC | 24 В |
Номінал контакту | 3 A, 230 V |
Придатний до експлуатації | Oil management spare parts |
Сумісність мастила |
MO PAG POE |
Тип | COM 10C |
Тип з'єднання | UNEF |
Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Холодоагенти |
R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R290 R32 R404A R448A R449A R450A R454B R454C R455A R513A R744 |
Частини в комплекті |
Adapter set AD118-18 DF Power cable Relay cable |
CE evaluated | Yes |
Connection length [mm] | 40 мм |
Contain batteries | Ні |
Frequency [Hz] | 50 Гц |
Аксесуари продукту | Oil Management assesories |
Група продукції | Oil level regulators |
Довжина кабелю [м] | 3 м |
Дозволи |
CE EAC UKCA |
Країна походження | ВИГОТОВЛЕНО В НІМЕЧЧИНІ |
Кількість на формат упаковки | 6 шт. |
Макс. робочий струм [A] | 0.4 А |
Макс. робочий тиск [бар] | 60 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 870 фунт-сила на дюйм² |
Макс.OPD [бар] | 40 бар |
Назва продукту | Oil level regulator kit |
Напруга живлення [В] AC | 24 В |
Номінал контакту | 3 A, 230 V |
Придатний до експлуатації | Oil management spare parts |
Сумісність мастила |
MO PAG POE |
Тип | COM 10C |
Тип з'єднання | UNEF |
Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Холодоагенти |
R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R290 R32 R404A R448A R449A R450A R454B R454C R455A R513A R744 |
Частини в комплекті |
Adapter set AD118-18 DF Power cable Relay cable |