Фільтр-осушувач, серцевина, DCR

023U4380

Тип: DC, Прокладка в комплекті: Так

Інформація про продукт

Вага брутто 0.8 Kilogram
Bага нетто 0.6 Kilogram
Об'єм 1.55 Liter
EAN 5702428004886

 

Activated alumina [%] 20 %
Contain batteries Ні
Core type Solid core
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Molecular sieve [%] 80 %
Група продукції Filter driers
Кислотність [г] 9.09 г
Кислотність [у] 0.321 унція
Код розміру серцевини 48 cu.in.
Кількість на формат упаковки 3 шт.
Марка ELIMINATOR
Назва програми частин DCR
Назва продукту Фільтр-осушувач, серцевина
Об'єм серцевини [дюйм³] 44 дюйм³
Об'єм серцевини [см³] 727 см³
Поверхня твердої серцевини [см²] 612 см²
Поверхня  твердої серцевини [дюйм²] 95 дюйм²
Позначення типу 48-DC
Прод. з осушення [краплі води] 24 °C R1234ze: 1386
R134a: 1296
R404A: 1350
R407C: 1259
R410A: 1174
R452A: 1339
R507: 1414
Прод. з осушення [краплі води] 52 °C R1234ze: 1246
R134a: 1187
R404A: 1279
R407C: 1160
R410A: 1044
R452A: 1248
R507: 1272
Прокладка в комплекті Так
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Сумісність мастила Застосування без масла
Тип DC
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодильні агенти без оливи R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Холодоагенти R134a
R22/R407C
R290
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
Частини в комплекті 1 x Gasket (023U0743)
2 фетрові прокладки (633L5312)

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality