Фільтр-осушувач, серцевина, DCR, 48-DM

023U1393

Тип: DM

Інформація про продукт

Вага брутто 0.754 Kilogram
Bага нетто 0.565 Kilogram
Об'єм 2.881 Liter
EAN 5702428004824

 

Activated alumina [%] 0 %
Core type Solid core
Filter application High Moisture Capacity
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Molecular sieve [%] 100 %
Група продукції Filter driers
Кислотність [г] 3.56 г
Кислотність [у] 0.126 унція
Код розміру серцевини 48 cu.in.
Кількість на формат упаковки 8 шт.
Марка ELIMINATOR
Назва програми частин DCR
Назва продукту Фільтр-осушувач, серцевина
Об'єм серцевини [дюйм³] 44 дюйм³
Об'єм серцевини [см³] 727 см³
Поверхня твердої серцевини [см²] 612 см²
Поверхня  твердої серцевини [дюйм²] 95 дюйм²
Позначення типу 48-DM
Прод. з осушення [краплі води] 24 °C R1234ze: 1766
R134a: 1652
R404A: 1721
R407C: 1605
R410A: 1496
R452A: 1707
R507: 1803
Прод. з осушення [краплі води] 52 °C R1234ze: 1588
R134a: 1513
R404A: 1630
R407C: 1479
R410A: 1331
R452A: 1590
R507: 1622
Прокладка в комплекті No
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Сумісність мастила Застосування без масла
Тип DM
Формат упаковки Промислова упаковка
Холодильні агенти без оливи R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Холодоагенти R134a
R22/R407C
R290
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
R744
Частини в комплекті 2 фетрові прокладки (633L5312)

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality