Фільтр-осушувач, серцевина, DCR, 48-DA

023U5380

Тип: DA, Прокладка в комплекті: Так

Інформація про продукт

Вага брутто 0.826 Kilogram
Bага нетто 0.673 Kilogram
Об'єм 1.55 Liter
EAN 5702428004923

 

Activated alumina [%] 70 %
Contain batteries Ні
Core type Solid core
Filter application Compressor Burnout
Molecular sieve [%] 30 %
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Filter driers
Кислотність [г] 24.85 г
Кислотність [у] 0.877 унція
Код розміру серцевини 48 cu.in.
Кількість на формат упаковки 3 шт.
Марка ELIMINATOR
Назва програми частин DCR
Назва продукту Фільтр-осушувач, серцевина
Об'єм серцевини [дюйм³] 44 дюйм³
Об'єм серцевини [см³] 727 см³
Поверхня твердої серцевини [см²] 612 см²
Поверхня  твердої серцевини [дюйм²] 95 дюйм²
Позначення типу 48-DA
Прокладка в комплекті Так
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Сумісність мастила Застосування без масла
Тип DA
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодильні агенти без оливи R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Холодоагенти R134a
R22/R407C
R290
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
Частини в комплекті 1 x Gasket (023U0743)
2 фетрові прокладки (633L5312)

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality