Сітчастий фільтр, не паяний, FA 15

006-0050

Матеріал з'єднання: Сталь, Частота переплетінь [µm]: 150, Макс. робочий тиск [бар]: 28.0

Інформація про продукт

Вага брутто 1.842 Kilogram
Bага нетто 1.7 Kilogram
Об'єм 2.008 Liter
EAN 5702422054535

 

Contain batteries Ні
Група продукції Strainers
Група рідини 1
Діапазон температури [°C] [макс.] 140 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 284 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Значення Cv [гал/хв] 2.2 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 1.9 м³/год
Категорія Art. 3, par. 3
Коментарі щодо використання для продукту Фітинг у трубопроводах
Кількість на формат упаковки 10 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 28 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 406 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] 42 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 609 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Сталь
Назва продукту Сітчастий фільтр, не паяний
Об'єм сітчастого фільтру [дюйм³] 4.15 дюйм³
Об'єм сітчастого фільтру [см³] 68 см³
Опис продукту Сітчастий фільтр
Площа сітчастого фільтру [дюйм²] 6.2 дюйм²
Площа сітчастого фільтру [см²] 40 см²
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір анкерних болтів M12 x 127
Розмір з'єднання [дюйм] 1/4 in
Розмір з'єднання [мм] 6 мм
Стандарт з'єднання EN 10220
Тип FA 15
Тип з'єднання Стикове зварювання
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодоагенти R22
R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R227ea
R23
R236fa
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R502
R503
R507A
R513A
R717
Частини в комплекті Болти
Прокладки
Гвинти
Фланці
Частота переплетінь [µm] 150 мкм
Частота переплетінь [Меш] 100 меш

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality