Contain batteries |
Ні |
Kv value [m3/h] µ150 pleated |
6.9 м³/год |
Аксесуари продукту |
Комплектуючі до SVL Flexline |
Версія клапана |
Стандартна версія |
Відповідність RoHS в Китаї |
Поза ним |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Поза ним |
Відповідність RoHS у Великобританії |
Out of scope |
Група продукції |
Strainers |
Група рідини |
1 2 |
Діапазон температури [°C] [макс.] |
150 °C |
Діапазон температури [°C] [мін.] |
-60 °C |
Діапазон температури [°F] [Макс.] |
302 °F |
Діапазон температури [°F] [Мін.] |
-76 °F |
Значення Cv [гал/хв] 100 гофрований |
30.38 ґал/хв |
Значення Cv [гал/хв] 100 прямий |
23.78 ґал/хв |
Значення Cv [гал/хв] 150 прямий |
23.34 ґал/хв |
Значення Cv [гал/хв] 38 прямий |
25.98 ґал/хв |
Значення Cv [гал/хв] 72 прямий |
24.66 ґал/хв |
Значення Kv [м³/год] µ100 прямий |
5.3 м³/год |
Значення Kv [м³/год] µ150 прямий |
5.4 м³/год |
Значення Kv [м³/год] µ250 прямий |
5.6 м³/год |
Значення Kv [м³/год] µ500 прямий |
5.9 м³/год |
Категорія |
Art. 4, par. 3 |
Колірна фарба |
Червонувато-коричневий |
Кількість на формат упаковки |
1 шт. |
Макс. робочий тиск [бар] |
52 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
754 фунт-сила на дюйм² |
Марка |
SVL Flexline |
Матеріал з'єднання |
Сталь |
Назва програми частин |
FIA |
Назва продукту |
Корпус сітчастого фільтра |
Напрямок |
Прямий |
Обладнання |
Кришка |
Опис продукту |
Корпус фільтра |
Придатний до експлуатації |
Запчастини до SVL Flexline |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Ні |
Розмір вихідного підключення [дюйм] |
3/4 in |
Розмір вихідного підключення [мм] |
20 мм |
Розмір вхідного підключення [дюйм] |
3/4 in |
Розмір вхідного підключення [мм] |
20 мм |
Стандарт з'єднання |
EN 10220 |
Тип |
FIA 20 |
Тип вихідного підключення |
Стикове зварювання |
Тип вхідного з’єднання |
Стикове зварювання |
Формат упаковки |
Упаковка на одну одиницю |
Холодоагенти |
R113 R114 R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R1270 R1336mzz(Z) R134a R152a R170 R22 R227ea R23 R236fa R290 R32 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R407H R408A R409A R410A R417A R421A R422A R422B R422D R427A R438A R444B R447A R448A R449A R449B R450A R452A R454B R455A R502 R503 R513A R600 R600a R717 R744 RE170 R507A R1150 R245fa R413A R442A R447B R452B R454A R454C R463A R512A R513B R515A R515B R516A R508B |
Індикатор напрямку потоку |
Рельєфна стрілка, 1 напрямок |