Розподільник холодоагента, RD 79, 15 шт., 1 1/8 in, 1/4 in, 12.40 мм

069G501015

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODM, Розмір впуску [дюйм]: 1 1/8 in, Розмір виходу [дюйм]: 1/4 in, Кількість отворів: 15, Макс. робочий тиск [бар]: 49.0, Розмір патрубка [мм]: 12.40

Інформація про продукт

Вага брутто 0.884 Kilogram
Bага нетто 0.82 Kilogram
Об'єм 0.93 Liter
EAN 5702422051282

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
UL evaluated Yes
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Refrigerant distributors
Дозволи UL
Кількість на формат упаковки 6 шт.
Кількість отворів 15 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 49 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 711 фунт-сила на дюйм²
Назва продукту Розподільник холодоагента
Позначення типу RD79-L12,4-J15
Розмір виходу [дюйм] 1/4 in
Розмір впуску [дюйм] 1 1/8 in
Розмір корпусу 79
Розмір патрубка [мм] 12.4 мм
Тип RD 79
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODM
Формат упаковки Промислова упаковка

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality