Розподільник холодоагента, RD 33, 2 шт., 6.00 мм

069G101402

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODM, Кількість отворів: 2, Макс. робочий тиск [бар]: 49.0, Розмір патрубка [мм]: 6.00

Інформація про продукт

Вага брутто 0.161 Kilogram
Bага нетто 0.158 Kilogram
Об'єм 0.295 Liter
EAN 5702422066361

 

Contain batteries Ні
UL evaluated Yes
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Refrigerant distributors
Дозволи UL
Кількість на формат упаковки 24 шт.
Кількість отворів 2 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 49 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 711 фунт-сила на дюйм²
Назва виробу в досьє SCIP RD
Назва продукту Розподільник холодоагента
Номер досьє SCIP e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
Позначення типу RD33-A06-B02
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір виходу [мм] 6 мм
Розмір впуску [мм] 12 мм
Розмір корпусу 33
Розмір патрубка [мм] 6 мм
Тип RD 33
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODM
Формат упаковки Промислова упаковка

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality