Розподільник холодоагента, RD 27, 6 шт., 1/2 in, 3/16 in, 5.00 мм

069G2502

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODM, Розмір впуску [дюйм]: 1/2 in, Розмір виходу [дюйм]: 3/16 in, Кількість отворів: 6, Макс. робочий тиск [бар]: 49.0, Розмір патрубка [мм]: 5.00

Інформація про продукт

Вага брутто 0.093 Kilogram
Bага нетто 0.093 Kilogram
Об'єм 0.298 Liter
EAN 5702428074216

 

Contain batteries Ні
UL evaluated Yes
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Refrigerant distributors
Дозволи UL
Кількість на формат упаковки 24 шт.
Кількість отворів 6 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 49 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 711 фунт-сила на дюйм²
Назва продукту Розподільник холодоагента
Позначення типу RD27-H05-H06
Розмір виходу [дюйм] 3/16 in
Розмір впуску [дюйм] 1/2 in
Розмір корпусу 27
Розмір патрубка [мм] 5 мм
Тип RD 27
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODM
Формат упаковки Промислова упаковка

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality