Розподільник холодоагента, RD 21, 4 шт., 1/2 in, 3/16 in, 5.00 мм

069G000504

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODM, Розмір впуску [дюйм]: 1/2 in, Розмір виходу [дюйм]: 3/16 in, Кількість отворів: 4, Макс. робочий тиск [бар]: 49.0, Розмір патрубка [мм]: 5.00

Інформація про продукт

Вага брутто 0.046 Kilogram
Bага нетто 0.046 Kilogram
Об'єм 0.05 Liter
EAN 5702422045977

 

Contain batteries Ні
UL evaluated Yes
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Refrigerant distributors
Дозволи UL
Кількість на формат упаковки 24 шт.
Кількість отворів 4 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 49 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 711 фунт-сила на дюйм²
Назва виробу в досьє SCIP Filters
Назва продукту Розподільник холодоагента
Номер досьє SCIP c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554
Позначення типу RD21-H05-H04
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір виходу [дюйм] 3/16 in
Розмір впуску [дюйм] 1/2 in
Розмір корпусу 21
Розмір патрубка [мм] 5 мм
Тип RD 21
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODM
Формат упаковки Промислова упаковка

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality