Розподільник холодоагента, RD 21, 2 шт., 5.00 мм

069G000602

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODM, Кількість отворів: 2, Макс. робочий тиск [бар]: 49.0, Розмір патрубка [мм]: 5.00

Інформація про продукт

Вага брутто 0.059 Kilogram
Bага нетто 0.059 Kilogram
Об'єм 0.302 Liter
EAN 5702422031741

 

Contain batteries Ні
UL evaluated Yes
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Refrigerant distributors
Дозволи UL
Кількість на формат упаковки 24 шт.
Кількість отворів 2 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 49 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 711 фунт-сила на дюйм²
Назва виробу в досьє SCIP Filters
Назва продукту Розподільник холодоагента
Номер досьє SCIP c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554
Позначення типу RD21-A05-A02
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір виходу [мм] 5 мм
Розмір впуску [мм] 12 мм
Розмір корпусу 21
Розмір патрубка [мм] 5 мм
Тип RD 21
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODM
Формат упаковки Промислова упаковка
Ідентичний продукт 069G110302

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality