Розподільник холодоагента, 4 шт., 6.00 мм

069G201404

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODM, Кількість отворів: 4, Макс. робочий тиск [бар]: 48.0, Розмір патрубка [мм]: 6.00

Інформація про продукт

Вага брутто 0.15 кг
Bага нетто 0.15 кг
EAN 5702422028086

 

REACH Candidate List substances >0.1% Lead (CAS no. 7439-92-1)
Група продукції Розподілювачі холодагенту
Дозволи UL
Кількість на формат упаковки 24 шт.
Кількість отворів 4 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 48 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 700 фунт-сила на дюйм²
Назва продукту Розподільник холодоагента
Назва родини продуктів Розподільник
Опис продукту Розподільник холодоагента
Позначення типу RD33-B06-B04
Розмір виходу [мм] 6 мм
Розмір впуску [мм] 16 мм
Розмір корпусу 33
Розмір патрубка [мм] 6 мм
Тип RD 33
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODM
Формат упаковки Промислова упаковка

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality