Розподільник холодоагента, 3 шт., 5.00 мм
Розподільник холодоагента, 3 шт., 5.00 мм

069G000603

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODM, Кількість отворів: 3, Макс. робочий тиск [бар]: 48.0, Розмір патрубка [мм]: 5.00

Інформація про продукт

Вага брутто 0.05 кг
Bага нетто 0.04 кг
EAN 5702422044628

 

REACH Candidate List substances >0.1% Lead (CAS no. 7439-92-1)
Група продукції Розподілювачі холодагенту
Дозволи UL
Кількість на формат упаковки 24 шт.
Кількість отворів 3 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 48 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 700 фунт-сила на дюйм²
Назва продукту Розподільник холодоагента
Назва родини продуктів Розподільник
Опис продукту Розподільник холодоагента
Позначення типу RD21-A05-A03
Розмір виходу [мм] 5 мм
Розмір впуску [мм] 12 мм
Розмір корпусу 21
Розмір патрубка [мм] 5 мм
Тип RD 21
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODM
Формат упаковки Промислова упаковка

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality