Показано 43 продуктів
Реле тиску, KP5
null: 8.00 - 32.00, Диференціал [бар]: 1.80 - 6.00, Функція контакту: SPDT, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: Гайка під пайку, Розмір підключення тиску: 1/4, Тиск Штекер/Штекер: ВНУТРІШН., Клас захисту корпусу IP: IP30, Макс. робочий тиск [бар]: 35.0
Реле тиску, KP7W
null: 8.00 - 32.00, Диференціал [бар]: 4.00 - 10.00, Функція контакту: SPDT, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: Розвальцьов., Розмір підключення тиску: 1/4, Тиск Штекер/Штекер: Зовнішн., Клас захисту корпусу IP: IP44, Макс. робочий тиск [бар]: 35.0
Реле тиску, KP1
null: -0.90 - 7.00, Диференціал [бар]: 0.70, Функція контакту: SPDT, Функція скидання: Вручну мін., Тип підключення тиску: Розвальцьов., Розмір підключення тиску: 1/4, Тиск Штекер/Штекер: Зовнішн., Клас захисту корпусу IP: IP30, Макс. робочий тиск [бар]: 17.0
Реле тиску, KP1
null: -0.90 - 7.00, Диференціал [бар]: 0.70, Функція контакту: SPDT, Функція скидання: Вручну мін., Тип підключення тиску: Пайка, ODF, Розмір підключення тиску: 6 мм, Тиск Штекер/Штекер: ВНУТРІШН., Клас захисту корпусу IP: IP30, Макс. робочий тиск [бар]: 17.0
Реле тиску, KP1
null: -0.20 - 7.50, Диференціал [бар]: 0.70 - 4.00, Функція контакту: SPDT, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: Пайка, ODF, Розмір підключення тиску: 6 мм, Тиск Штекер/Штекер: ВНУТРІШН., Клас захисту корпусу IP: IP44, Макс. робочий тиск [бар]: 17.0