Термостат, RT2

017-500866

Діапазон температур [°C]: -25 - 15, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Дистанційний термобалон, Довжина капілярної трубки [мм]: 2000, Клас захисту корпусу IP: IP66

Інформація про продукт

Вага брутто 0.992 Kilogram
Bага нетто 0.88 Kilogram
Об'єм 2.685 Liter
EAN 5702428519465

 

CE evaluated Yes
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Аксесуари продукту Комплектуючі до перемикачів
Властивості електричного підключення EN 60947 Гнуч., наконечники: 0,2–1,5 мм2
Гнуч., без наконечників 0,2–2,5 мм2
Суцільний/скручений: 0,2–2,5 мм2
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Відповідність RoHS у Великобританії Так
Диф. макс. настр. діапазону [°C] [Макс.] 20 °C
Диф. макс. настр. діапазону [°C] [Мін.] 6 °C
Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Макс.] 18 °C
Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Мін.] 5 °C
Довжина капіляр. трубки [дюйм] 78 3/4 in
Довжина капілярної трубки [мм] 2000 мм
Дозволи CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
NKK
PZH
RMRS
RoHS
RoHS, Китай
TYSK
Діапазон температури [°C] [макс.] 15 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -25 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 59 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -11 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -58 °F
Електричне підключення Нарізний кабельний ввід
Електричне підключення, штекер/штепсель ВНУТРІШН.
Електричні характеристики EN 60947 Ізоляція: 400 В
Ступінь забруднення: 3
Номінальна імпульсна напруга: 4 кВ
Захист від короткого замикання, плавкий запобіжник: 10 А
Клас захисту корпусу IP IP66
Кількість на формат упаковки 15 шт.
Макс. температура датчика [°C] 150 °C
Макс. температура датчика [°F] 302 °F
Назва продукту Термостат
Номер досьє SCIP c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Номінал контакту AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Опис продукту Термостат
Придатний до експлуатації Контактні системи
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм] 3/8 x 3 1/8 in
Розмір датчика (Ø x довж.) [мм] 9.5 x 80 mm
Розмір електричного підключення 2xPg 13.5
Стандарт електричних характеристик EN 60947-4/-5
Стандарт електричного підключення DIN 40430
Тип датчика Дистанційний термобалон
Тип диференціалу Регульовний
Тип заправки Поглинання
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція контакту SPDT
Функція скидання Автоматичн.

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality